2. 系列
  3. 产品
  4. 09 00 024 5605

grip panels Han-Modular 24 hinged frame

物料编号: 09 00 024 5605


可配置
grip panels Han-Modular 24 hinged frame

图片仅供参考。请参阅产品说明。

grip panels Han-Modular 24 hinged framegrip panels Han-Modular 24 hinged frame
可配置 固定架

grip panels Han-Modular 24 hinged frame

物料编号: 09 00 024 5605

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

固定架 带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓 尺寸: 24 B 金属

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 固定架
附件介绍 带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸 24 B
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 金属
表面(附件) 镀锌
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 130 g
原产国 德国
GTIN 5713140002913
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页