中国大陆
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM
物料编号: 09 02 000 8444
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM
物料编号: 09 02 000 8444
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 插针适用于 | DIN 41612 B型 |
|---|
| DIN 41612 C型 |
| DIN 41612 2C型 |
| DIN 41612 3C型 |
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母针 |
|---|
| 制造过程 | 冲压针 |
|---|
| 包装内容 | 500卷装针 |
|---|
| 性能等级 | 1 |
|---|
| 符合 IEC 60603-2 标准 |
| 导体截面积 (mm²) | [0,09] ... [0,5 mm²] |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 28 ... AWG 20 |
|---|
| 线芯外径 | [0,7] ... [1,5 mm] |
|---|
| 额定电流 | 2 A |
|---|
| 接触电阻 | 20 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | [3,5] ... [4 mm] |
|---|
| 插拔次数 | 500 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端 |
|---|
| Ni 接线端 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 130 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140002968 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|