2. 系列
  3. 产品
  4. 09 02 000 8444
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03-AM
压接针 DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03-AM 09 02 000 8444
不可用
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
压接针 DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03 09 02 000 8484
其他方案
标识
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
原产国
德国
德国
技术参数
接触电阻
20 mΩ
20 mΩ
版本
公母类型
母针
母针
Material properties