2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 02 000 9928

CODIERSTIFT B BIS F

物料编号: 09 02 000 9928


CODIERSTIFT B BIS F

图片仅供参考。请参阅产品说明。

CODIERSTIFT B BIS FCODIERSTIFT B BIS F
编码针

CODIERSTIFT B BIS F

物料编号: 09 02 000 9928

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

编码针 用于B、C、D和E型 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 编码针
附件介绍 用于B、C、D和E型
详细资料 梳形板上的 12 个销钉
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 39269097
包装尺寸 70
净重 1.71 g
原产国 德国
GTIN 5713140003156
eCl@ss 27440203 工业连接器编码
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页