电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电路板连接器
  8. 09 02 164 6920

DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

物料编号: 09 02 164 6920


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal B064MR-3,0C1-2undefined
可配置公连接器

DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

物料编号: 09 02 164 6920

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌2 A 插针: 64 直式 铜合金 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
系列 DIN 41612
标识 B型
原件 公连接器
插针端子介绍 直式
特点 允许颜色偏差和斑点
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数 64
插针布局 a、b 排,位置 1、2……31、32
连接长度 3 mm
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
插针排 2
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1.2 mm
爬电距离 ≥ 1.2 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力 ≤ 60 N
拔出力 ≤ 40 N
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 400
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
净重 10.35 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140003422
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415