2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 000 6127

DIN-Signal high current m, 40A solder

物料编号: 09 03 000 6127


可配置
DIN-Signal high current m, 40A solder

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal high current m, 40A solderDIN-Signal high current m, 40A solder
可配置 PCB 焊接针

DIN-Signal high current m, 40A solder

物料编号: 09 03 000 6127

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询

属性概览

PCB 焊接针 弯式 额定电流: ≤40 A 公针 适用于公连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 插针
插针类型 PCB 焊接针
系列 DIN 41612
har-modular®
插针端子介绍 弯式
插针适用于 DIN 41612 M型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M 模块,公头,弯式
接线方式 焊接接线
公母类型 公针 适用于公连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
性能等级 1
额定电流 40 A
插入力 10 N
拔出力 1.6 N
插拔次数 500
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
规格 DIN 41626
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 30
净重 3.175 g
原产国 匈牙利
GTIN 5713140003903
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页