6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 000 6162

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

物料编号: 09 03 000 6162


DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50OhmDIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
同轴插针

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

物料编号: 09 03 000 6162

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

同轴插针 弯式 额定电流: ≤1.5 A 公针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端

产品详情


类别 插针
插针类型 同轴插针
系列 DIN 41612
插针端子介绍 弯式
插针适用于 DIN 41612 M反转型
接线方式 焊接接线
接线方式 PCB焊接线
公母类型 公针 用于母连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
性能等级 1
额定电流 ≤ 1.5 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤10 mΩ 用于内插针模具
≤3 mΩ 用于外套管
同轴阻抗 50 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
回波损耗 >30 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>22 dB @ 4 GHz
>18 dB @ 6 GHz
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1 N
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 0.75 kV
频率 6 GHz
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
材料(锁扣) 铜合金
规格 DIN 41626
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 30
净重 3.059 g
原产国 匈牙利
GTIN 5713140003989
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页