2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 扩展卡连接
  7. 09 03 000 6207

DIN Signal female contact 40A angled

物料编号: 09 03 000 6207


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN Signal female contact 40A angledundefined
PCB 焊接针

DIN Signal female contact 40A angled

物料编号: 09 03 000 6207

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB 焊接针 弯式 额定电流: ≤40 A 母针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
插针类型 PCB 焊接针
插针端子介绍 弯式
插针适用于 DIN 41612 M反转型
接线方式 焊接接线
公母类型 母针 用于母连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
额定电流 ≤ 40 A
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1.6 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 DIN 41626
包装尺寸 20
净重 3.304 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140004061
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522