2. 09 03 000 6226

DIN Signal female contact power 40A str

物料编号: 09 03 000 6226


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN Signal female contact power 40A strundefined
PCB 焊接针

DIN Signal female contact power 40A str

物料编号: 09 03 000 6226

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB 焊接针 直式 额定电流: ≤40 A 母针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
插针类型 PCB 焊接针
插针端子介绍 直式
插针适用于 DIN 41612 MH型 21+5
接线方式 焊接接线
公母类型 母针 用于母连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
制造过程 车削针
额定电流 ≤ 40 A
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1.6 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 DIN 41626
包装尺寸 100
净重 1.818 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140215375
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522