3. 09 03 000 6240

HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE

物料编号: 09 03 000 6240


可配置
HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 焊接针

HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE

物料编号: 09 03 000 6240

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

焊接针 直式 母针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端

产品详情


类别 插针
插针类型 焊接针
系列 DIN 41612
har-modular®
插针端子介绍 直式
插针适用于 DIN 41612 M型
DIN 41612 M反转型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M 模块,母头,直式
接线方式 焊接接线
公母类型 母针 用于母连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
性能等级 1
额定电压 2,800 V
额定电压 在 har-modular® 电缆连接器中使用时为 1,000 V(触摸保护原因)
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
规格 DIN 41626
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.5 g
原产国 捷克
GTIN 5713140004122
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522