2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 扩展卡连接
  7. 09 03 000 6263

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

物料编号: 09 03 000 6263


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohmundefined
同轴插针

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

物料编号: 09 03 000 6263

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

同轴插针 弯式, 带轧花区域 额定电流: ≤1.5 A 母针 适用于公连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
插针类型 同轴插针
插针端子介绍 弯式
带轧花区域
插针适用于 DIN 41612 M型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
接线方式 焊接接线
接线方式 PCB焊接线
公母类型 母针 适用于公连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
额定电流 ≤ 1.5 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤10 mΩ 用于内插针模具
≤3 mΩ 用于外套管
同轴阻抗 50 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
回波损耗 >26 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>25 dB @ 4 GHz
>25 dB @ 6 GHz
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 0.75 kV
频率 6 GHz
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 DIN 41626
包装尺寸 100
净重 0.003 g
原产国 匈牙利
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140215337
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522