2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 000 8225

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

物料编号: 09 03 000 8225


DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50
PCB 焊接针

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

物料编号: 09 03 000 8225

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB 焊接针 直式 额定电流: ≤40 A 母针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端

产品详情


类别 插针
插针类型 PCB 焊接针
系列 DIN 41612
插针端子介绍 直式
插针适用于 DIN 41612 M扁平型
接线方式 焊接接线
公母类型 母针 用于母连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
制造过程 车削针
性能等级 AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
额定电流 ≤ 40 A
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1.6 N
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
贵金属 接线端
层厚度 ≥ 1.27 µm
层厚度 ≥ 50 µinch
规格 DIN 41626
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 1.05 g
原产国 匈牙利
GTIN 5713140215368
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页