4. 09 03 096 0501

DIN-Signal shell housing C15

物料编号: 09 03 096 0501


DIN-Signal shell housing C15DIN-Signal shell housing C15

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal shell housing C15DIN-Signal shell housing C15DIN-Signal shell housing C15
底座外壳

DIN-Signal shell housing C15

物料编号: 09 03 096 0501

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

底座外壳 15 mm 热塑性塑料, 强化型玻璃光纤 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
标识 C型
D型
系列 DIN 41612
附件种类 底座外壳
附件介绍 15 mm
锁定类型 锁杆或锁紧螺钉
版本 顶/侧出线
电缆入口数量 4
出线孔 4x
应力消除件 带电缆扎带
2 个组件 有
可分离 有
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
材料(附件) 热塑性塑料
强化型玻璃光纤
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 42 g
原产国 德国
GTIN 5713140004504
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400