2. 系列
  3. 产品
  4. 09 03 096 3214

DIN-Signal C096FC-B

物料编号: 09 03 096 3214


DIN-Signal C096FC-B

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal C096FC-BDIN-Signal C096FC-B
母连接器

DIN-Signal C096FC-B

物料编号: 09 03 096 3214

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 压接针 插针: 96 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
标识 C型
原件 母连接器
系列 DIN 41612
接线方式 压接针
连接方式 PCB至电缆
针数 96
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
详细资料 请单独订购压接针。
Hot plugging 无
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 1.2 mm
爬电距离 1.2 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 90 N
拔出力 60 N
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 60603-2
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 150
净重 14.667 g
原产国 德国
GTIN 5713140004535
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页