2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 142 8502

DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50

物料编号: 09 03 142 8502


DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50

图片仅供参考。请参阅产品说明。

公连接器

DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50

物料编号: 09 03 142 8502

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌2 A 弯式 铜合金 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7035 (浅灰色)

产品详情


类别 连接器
标识 M型
原件 公连接器
系列 DIN 41612
插针端子介绍 弯式
特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
插针布局 a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
7.62 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
7.62 mm
额定电流 2 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 1.2 mm
爬电距离 1.2 mm
绝缘阻抗 >1011 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 40 N
拔出力 30 N
插拔次数 400
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7035 (浅灰色)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度 1.27 µm
层厚度 50 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 60603-2
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 11 g
原产国 德国
GTIN 5713140465206
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页