6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 160 6901

DIN41612-M60MS-C1A-2

物料编号: 09 03 160 6901


DIN41612-M60MS-C1A-2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN41612-M60MS-C1A-2DIN41612-M60MS-C1A-2
公连接器

DIN41612-M60MS-C1A-2

物料编号: 09 03 160 6901

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2 A 插针: 64 弯式 铜合金 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
标识 M型
原件 公连接器
系列 DIN 41612
插针端子介绍 弯式
特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
接线方式 波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
针数 64
信号针数 60
插针布局 a、b 和 c 排,位置 7、8……25、26
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
7.62 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
7.62 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1.2 mm
爬电距离 ≥ 1.2 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 60 N
拔出力 ≤ 40 N
插拔次数 ≥ 400
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 60603-2
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 13.06 g
原产国 德国
GTIN 5713140005044
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页