2. 系列
  3. 09 04 000 9907

DIN-Power fixing brackets,left

物料编号: 09 04 000 9907


DIN-Power fixing brackets,left

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Power fixing brackets,leftDIN-Power fixing brackets,left
支架固定距离

DIN-Power fixing brackets,left

物料编号: 09 04 000 9907

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架固定距离 用于母连接器, 顶部(位置2), D型, E型 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 支架固定距离
附件介绍 用于母连接器
顶部(位置2)
D型
E型
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 1.68 g
原产国 德国
GTIN 5713140008175
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页