中国
CODIERTEIL FUER GDS A-D.E.F.FC
物料编号: 09 04 000 9908
CODIERTEIL FUER GDS A-D.E.F.FC
物料编号: 09 04 000 9908
查看价格和供应情况。
属性概览
编码针
用于D、E、F、FM、2F和MH型
热塑性塑料
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 附件种类 | 编码针 |
|---|
| 附件介绍 | 用于D、E、F、FM、2F和MH型 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 铁路分类 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 0.038 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140008182 |
|---|
| eCl@ss | 27440203 工业连接器编码 |
|---|
| ETIM | EC002311 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|