电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 06 031 6921

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

物料编号: 09 06 031 6921


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2undefined
可配置公连接器

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

物料编号: 09 06 031 6921

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 Faston接线方式, 波峰焊接接线方式 额定电流: 6, 15 插针: 31 铜合金 贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
系列 DIN 41612
标识 MH型 24+7
原件 公连接器
接线方式 Faston接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
PCB至电缆
飞线
针数 31
信号针数 24
电源针数 7
插针布局 z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
前接触针位置 z32
编码 孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
针间距(插拔端) 3.81 mm
5.08 mm
额定电流 ‌ 6 A
‌ 15 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流(信号) 6 A
额定电流(电源) 15 A
放电距离 ≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
爬电距离 ≥ 3 mm
≥ 8 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 15 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 85 N
拔出力 ≤ 85 N
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 400
测试电压U r.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
3.1 kV (接头-接头)
3.1 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 贵金属 插配端,信号针
镀银 插配端,电源针
镍表面镀锡 连接端,信号针
镍表面镀锡 连接端,电源针
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
净重 21.7 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140010949
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415