2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® 1A
  7. 附件
  8. 09 10 000 9912

Han 1A-DIN rail adapter

物料编号: 09 10 000 9912


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-DIN rail adapterundefined
新适配器

Han 1A-DIN rail adapter

物料编号: 09 10 000 9912

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

适配器 用于在顶帽型轨道上安装

产品详情


类别 附件
系列 Han® 1A
附件种类 适配器
附件介绍 用于在顶帽型轨道上安装
详细资料 Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带适配器 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 10
净重 10.2 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140190757
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页