3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流高达 16 A
  8. 09 10 002 4701

Han 1A LC-M

物料编号: 09 10 002 4701


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新公头

Han 1A LC-M

物料编号: 09 10 002 4701

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

公头 插针: 2 尺寸: 1 A 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 插芯
系列 Han® 1A
特点 适用于 LC 插针
公母类型 公头
尺寸 1 A
针数 2
锁定类型 单锁扣
详细资料 请单独订购 LC 插针。
请单独订购锁扣。
单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
详细资料 Han® 1A 配置仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。
极限温度 -30 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
包装尺寸 1
净重 11.34 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140481169
eCl@ss 27440219 用于工业连接器 (FO) 的模块
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552