5. 系列
  6. Han-Power® Energy 分线器
  7. Han-Power® T
  8. 09 10 003 4756

Han Power T 1A 3+PE lever

物料编号: 09 10 003 4756


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Power T 1A 3+PE leverundefined
新电源分线器

Han Power T 1A 3+PE lever

物料编号: 09 10 003 4756

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带 3x Han® 1A 插针: 3 导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 防护等级: IP20

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带 3x Han® 1A
针数 3
接地针 是
锁定类型 单锁扣
详细资料 插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
连接到输出端的电路必须按照 IEC 60364 的规定进行过流保护。
只能由电气技术熟练或合格人员安装。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
输入电流 ‌30 A
输出电流 ‌15 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -30 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 1
净重 80 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140398139
eCl@ss 27142409 小型配电板
UNSPSC 24.0 39121303