2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® 1A
  7. Power
  8. 09 10 005 3101

Han 1A-5+PE-c-f latch

物料编号: 09 10 005 3101


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-5+PE-c-f latchundefinedHan 1A-5+PE-c-f latch
新可配置插芯

Han 1A-5+PE-c-f latch

物料编号: 09 10 005 3101

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 1 A 插针: 5 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 压入式连接

产品详情


类别 插芯
系列 Han® 1A
接线方式 压接针
公母类型 母头
尺寸 1 A
针数 5
接地针 是
锁定类型 压入式连接
详细资料 请单独订购压接针。
单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
详细资料 Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电流按照UL 15 A AWG 14
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -30 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证 DNV GL
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140185586
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页