2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han® HC Modular 插芯
  6. 插芯
  7. 09 11 001 2752

Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-

物料编号: 09 11 001 2752


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-undefined
插芯

Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-

物料编号: 09 11 001 2752

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 轴向螺栓接线方式 母头 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌350 A 导体截面积: 95 ... 120 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han® HC Modular
标识 350
接线方式 轴向螺栓接线方式
公母类型 母头
详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
导体截面积 (mm²) 95 ... 120 mm²
线芯外径 ≤19.5 mm
额定电流 ‌ 350 A
额定电压 2,000 V
额定脉沖电压 12 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 0.2 mΩ
剥线长度 19 ... 20 mm
拧紧力矩 14 Nm @ 95 mm²
16 Nm @ 120 mm²
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质 有
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 137.94 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85359000
GTIN 5713140016064
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页