2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han® HC Modular 插芯
  6. 插芯
  7. 09 11 001 3121

Han 1 HC250-F

物料编号: 09 11 001 3121


Han 1 HC250-F

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1 HC250-FHan 1 HC250-F
插芯

Han 1 HC250-F

物料编号: 09 11 001 3121

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌250 A 导体截面积: 10 ... 70 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 250
系列 Han® HC Modular
接线方式 压接针
公母类型 母头
详细资料 请单独订购压接针。
详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
导体截面积 (mm²) 10 ... 70 mm²
线芯外径 ≤18 mm
额定电流 ‌ 250 A
额定电压 2000 V
额定脉沖电压 12 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
欧洲海关关税号 85359000
包装尺寸 1
净重 20.725 g
原产国 德国
GTIN 5713140016224
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页