国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® HPR PYD
  7. Han® HPR PYD 1to2
  8. 表面安装底座 Han® HPR PYD
  9. 09 11 003 3081

Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

物料编号: 09 11 003 3081


Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insertHan 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Y 分线器

Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

物料编号: 09 11 003 3081

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Y 分线器 Han® HPR PYD 120 mm²

产品详情


类别 附件
附件种类 Y 分线器
附件介绍 Han® HPR PYD
公母类型 公头
针数 6
接地针 否
导体截面积 (mm²) 120 mm²
额定电压 4000 V
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 0.6 mΩ
极限温度 -40 ... -125 °C
拧紧力矩 ‌4 Nm M5固定螺栓
插拔次数 500
过电压类别 II
输入电流 ‌390 A
输出电流 ‌180 A
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 1580 g
原产国 中国
GTIN 5713140194892
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400