2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han® HC Modular 插芯
  6. 插芯
  7. 09 11 101 3071

Han 1HC-MI-TC 800 insulation

物料编号: 09 11 101 3071


Han 1HC-MI-TC 800 insulation

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1HC-MI-TC 800 insulationHan 1HC-MI-TC 800 insulation
插芯

Han 1HC-MI-TC 800 insulation

物料编号: 09 11 101 3071

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC) 黑色 额定电流: ‌800 A 导体截面积: 95 ... 185 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 800
系列 Han® HC Modular
接线方式 压接针
公母类型 公头
带电线保护 否
详细资料 在单极 2型 中使用时需要锁紧环 09 40 021 9901。
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
导体截面积 (mm²) 95 ... 185 mm²
线芯外径 ≤28.3 mm
额定电压 ‌ 3000 V AC/DC
额定电流 ‌ 800 A
额定脉沖电压 18 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 74.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140572935
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0 39121522