2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 12 008 3001

Han Q 8/0 MALE INSERT CRIMP TERM

物料编号: 09 12 008 3001


可配置
Han Q 8/0 MALE INSERT CRIMP TERM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q 8/0 MALE INSERT CRIMP TERMHan Q 8/0 MALE INSERT CRIMP TERM
可配置 插芯

Han Q 8/0 MALE INSERT CRIMP TERM

物料编号: 09 12 008 3001

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: Han-Compact® 插针: 8 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 8/0
系列 Han® Q
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 Han-Compact®
针数 8
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
额定电压符合CSA 600 V
额定电流 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 16.777 g
原产国 德国
GTIN 5713140017726
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522