2. 系列
  3. 09 12 008 4753

Han-Power T Q5/0 comp. assembled

物料编号: 09 12 008 4753


Han-Power T Q5/0 comp. assembled

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Power T Q5/0 comp. assembledHan-Power T Q5/0 comp. assembled
电源分线器

Han-Power T Q5/0 comp. assembled

物料编号: 09 12 008 4753

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带3个Han® Q 5/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定 插针: 5 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带3个Han® Q 5/0
用于Han® 3 A底座,不封底固定
针数 5
接地针 是
额定电流 ‌ 16 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 170.5 g
原产国 墨西哥
GTIN 5713140162761
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303
上一页
下一页