2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Power® Energy 分线器
  7. Han-Power® T
  8. 09 12 008 4756

Han-Power T with Han Q4/0

物料编号: 09 12 008 4756


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Power T with Han Q4/0undefined
电源分线器

Han-Power T with Han Q4/0

物料编号: 09 12 008 4756

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带 3x Han® Q 4/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定 插针: 4 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带 3x Han® Q 4/0
用于Han® 3 A底座,不封底固定
针数 4
额定电流 ‌ 40 A
额定电压 830 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 CE
包装尺寸 1
净重 160 g
原产国 墨西哥
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140017825
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303