2. 系列
  3. 产品
  4. 09 12 008 4760

Han Power T Modular Twin

物料编号: 09 12 008 4760


Han Power T Modular Twin

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Power T Modular TwinHan Power T Modular Twin
电源分线器

Han Power T Modular Twin

物料编号: 09 12 008 4760

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带3个Han-Modular® Twin, 不封底安装底座 插针: 7 材料 (上壳/底座): 压铸锌 RAL 7037(土灰) 防护等级: IP65

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带3个Han-Modular® Twin
不封底安装底座
针数 7
信号针数 4
电源针数 3
额定电流 40 A
额定电压相-地 400 V
额定电圧相-相 690 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电流(信号) 16 A
额定电压(信号) 400 V
额定脉沖电压(信号) 6 kV
污染等级(信号) 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 857.36 g
原产国 德国
GTIN 5713140017832
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303