2. 系列
  3. 产品
  4. 09 12 008 4770

Han PushPull Power T

物料编号: 09 12 008 4770


Han PushPull Power T

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han PushPull Power THan PushPull Power T
电源分线器

Han PushPull Power T

物料编号: 09 12 008 4770

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带3个HARTING PushPull Power, 不封底安装底座 插针: 4 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带3个HARTING PushPull Power
不封底安装底座
针数 4
接地针 否
额定电流 12 A
额定电压 48 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 28.5 g
原产国 墨西哥
GTIN 5713140190597
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303