2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Power® Energy 分线器
  7. Han-Power® S
  8. 09 12 008 4802

Han Power S - 2 x Han Q 8/0

物料编号: 09 12 008 4802


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Power S - 2 x Han Q 8/0undefined
电源分线器

Han Power S - 2 x Han Q 8/0

物料编号: 09 12 008 4802

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带 2x Han® Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定 绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线 插针: 6 导体截面积: 2.5 ... 4 mm² 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® S
原件 电源分线器
规格 带 2x Han® Q 8/0
母插芯
用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
针数 6
接地针 是
导体截面积 2.5 ... 4 mm²
额定电流 ‌ 25 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 CE
包装尺寸 1
净重 312.67 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140017863
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303