4. 09 14 000 6221

Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)

物料编号: 09 14 000 6221


可配置
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
可配置 同轴插针

Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)

物料编号: 09 14 000 6221

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

同轴插针 用于电缆RG 179 BU, 187 AU 额定电流: ≤1.5 A 母头 铜合金 镀金

产品详情


类别 插针
插针类型 同轴插针
系列 DIN 41626
har-modular®
插针端子介绍 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
接线方式 焊接/压接接线
公母类型 母头
制造过程 车削针
额定电流 1.5 A
接触电阻 10 mΩ
同轴阻抗 75 Ω
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 2.58 g
原产国 匈牙利
GTIN 5713140572928
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
UNSPSC 24.0 39121522