2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 14 000 6391

Han C contact adapter pneum. male

物料编号: 09 14 000 6391


Han C contact adapter pneum. male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han C contact adapter pneum. maleHan C contact adapter pneum. male
适配器

Han C contact adapter pneum. male

物料编号: 09 14 000 6391

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

适配器 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 适配器
适配器 用于Han® C插针
特点 240 V @ PD1
50 V @ PD2
50 V @ PD3
公母类型 公头
详细资料 不适用于浮动对接框架
极限温度 -40 ... +125 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 39269097
包装尺寸 10
净重 1.04 g
原产国 德国
GTIN 5713140190764
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页