中国大陆
strain relief for Flexbox hood 4 entries
物料编号: 09 14 000 8034
strain relief for Flexbox hood 4 entries
物料编号: 09 14 000 8034
查看价格和供应情况。
属性概览
应力消除件
4 个进线口
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
产品详情
类别 | 附件 |
---|
附件种类 | 应力消除件 |
---|
附件介绍 | 4 个进线口 |
---|
材料(附件) | 聚酰胺 (PA) |
---|
强化型玻璃光纤 |
颜色(附件) | RAL 9005(乌黑) |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
---|
包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-2) |
---|
R23 (HL 1-3) |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 25 g |
---|
原产国 | 中国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140194915 |
---|
eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
---|
ETIM | EC002939 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121400 |
---|