中国
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
物料编号: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
物料编号: 09 14 000 9806
查看价格和供应情况。
属性概览
O形橡胶密封圈
用于气动针
HNBR(水合丁腈橡胶)
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | O形橡胶密封圈 |
|---|
| 附件介绍 | 用于气动针 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(密封件) | HNBR(水合丁腈橡胶) |
|---|
| 颜色(密封件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 40169300 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 0.219 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| GTIN | 5713140191280 |
|---|
| eCl@ss | 23071601 O形环 |
|---|
| ETIM | EC001181 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 31401503 |
|---|