中国
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
物料编号: 09 14 000 9809
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
物料编号: 09 14 000 9809
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆扎带
带金属锁扣
聚酰胺 (PA), 金属
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 电缆扎带 |
|---|
| 附件介绍 | 带金属锁扣 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 金属 |
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39269097 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 0.565 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140194809 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|