中国
Han Modular guide pin
物料编号: 09 14 000 9981
Han Modular guide pin
物料编号: 09 14 000 9981
查看价格和供应情况。
属性概览
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
公头
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | Han-Modular® |
|---|
| 附件种类 | 编码 |
|---|
| 附件介绍 | 带导向销/套 |
|---|
| 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架 |
| 拧紧力矩 | 0.5 Nm M3固定螺栓 |
|---|
| Recommended screw driver | Slotted 1 x 6 |
|---|
| 螺纹长度 | 6.5 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 73181558 |
|---|
| 包装尺寸 | 50 |
|---|
| 净重 | 1.8 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140162815 |
|---|
| eCl@ss | 27440203 工业连接器编码 |
|---|
| ETIM | EC002311 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|