3. 09 14 001 0321

Han-Modular ECO base panel (with PE mark

物料编号: 09 14 001 0321


Han-Modular ECO base panel (with PE mark

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular ECO base panel (with PE markHan-Modular ECO base panel (with PE mark
不封底安装底座

Han-Modular ECO base panel (with PE mark

物料编号: 09 14 001 0321

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 带 PE 标识(针脚 1 = PE) 尺寸: Modular ECO 压入式连接 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® ECO
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 带 PE 标识(针脚 1 = PE)
锁定类型 压入式连接
尺寸 Modular ECO
极限温度 -40 ... +85 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 14.26 g
原产国 德国
GTIN 5713140019010
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页