2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Gehäuse
  8. 用于一个模块的 Han-Modular® ECO 塑料上壳/底座
  9. 09 14 001 0720

Han-Modular ECO coupler IP65, without PE

物料编号: 09 14 001 0720


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular ECO coupler IP65, without PEundefined
可配置飞线底座

Han-Modular ECO coupler IP65, without PE

物料编号: 09 14 001 0720

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

飞线底座 集成电缆紧固件 尺寸: Modular ECO 压入式连接 顶出线 1x 集成 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® ECO
上壳/底座类型 飞线底座
上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
尺寸 Modular ECO
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x 集成
锁定类型 压入式连接
拧紧力矩 3 Nm 电缆紧固件
极限温度 -40 ... +85 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
电缆直径 6 ... 13 mm
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 CE
包装尺寸 2
净重 40 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140019089
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590