3. 09 14 001 4721

Han RJ45 module, female gender changer

物料编号: 09 14 001 4721


可配置
Han RJ45 module, female gender changer

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 Han® RJ45 模块

Han RJ45 module, female gender changer

物料编号: 09 14 001 4721

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han® RJ45 模块 单模块 转接口, 用于预制网线 母头 插针: 8 额定电流: ‌1 A 聚碳酸酯 (PC), 锌压铸,镀镍 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® RJ45 模块
模块介绍 转接口
用于预制网线
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
特点 适用于所有 PoE 版本
公母类型 母头
针数 8
额定电流 ‌ 1 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 30 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
锌压铸,镀镍
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 23 g
原产国 德国
GTIN 5713140019492
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552