2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Gehäuse
  8. 用于两个模块的 Han-Modular® Twin 金属上壳/底座
  9. 09 14 002 0950

Han Modular Twin angled housing

物料编号: 09 14 002 0950


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Modular Twin angled housingundefined
角形底座

Han Modular Twin angled housing

物料编号: 09 14 002 0950

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

角形底座 尺寸: Modular Twin 单锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® Twin
上壳/底座类型 角形底座
尺寸 Modular Twin
锁定类型 单锁扣
详细资料 额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级3
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61984
认证 CE
包装尺寸 1
净重 210 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140182066
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590