铁路 - 火车站
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Module
  8. 电源 16 ... 300 A
  9. 09 14 002 2741

Han 70A axial module, female 6-16 mm²

物料编号: 09 14 002 2741


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 70A axial module, female 6-16 mm²undefined
可配置Han ® 70 A 模块

Han 70A axial module, female 6-16 mm²

物料编号: 09 14 002 2741

查看价格和供应情况。

00
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
产品咨询

属性概览

Han ® 70 A 模块 单模块 轴向螺栓接线方式 母头 插针: 2 导体截面积: 6 ... 16 mm² 额定电流: ‌70 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 铜合金 镀银

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
模块类別 Han ® 70 A 模块
模块尺寸 单模块
接线方式 轴向螺栓接线方式
公母类型 母头
针数 2
导体截面积 6 ... 16 mm²
线芯外径 ≤10 mm
额定电流 ‌ 70 A
额定电压 1,000 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
剥线长度 11 ... 12 mm
拧紧力矩 2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 14 mm²
4 Nm @ 16 mm²
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 DNV GL
包装尺寸 2
净重 2 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140019768
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页