4. 09 14 002 3001

Han MODULAR 2/4 MODULE MALE

物料编号: 09 14 002 3001


Han MODULAR 2/4 MODULE MALE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han MODULAR 2/4 MODULE MALEHan MODULAR 2/4 MODULE MALE
Han-Quintax®模块

Han MODULAR 2/4 MODULE MALE

物料编号: 09 14 002 3001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han-Quintax®模块 双模块 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han-Quintax®模块
模块尺寸 双模块
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 公头
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 13.65 g
原产国 德国
GTIN 5713140019812
eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469