4. 09 14 002 3042

Han 70A crimp module 1500V, male

物料编号: 09 14 002 3042


Han 70A crimp module 1500V, male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 70A crimp module 1500V, maleHan 70A crimp module 1500V, male
Han ® 70 A 模块

Han 70A crimp module 1500V, male

物料编号: 09 14 002 3042

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

Han ® 70 A 模块 单模块 压接针 公头 插针: 2 导体截面积: 6 ... 25 mm² 额定电流: ‌70 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han ® 70 A 模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 2
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 6 ... 25 mm²
线芯外径 ≤11.5 mm
额定电流 70 A
额定电压 1500 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 12 g
原产国 中国
GTIN 5713140479449
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552