5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 14 003 2710

Han C PCB Module F

物料编号: 09 14 003 2710


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han C PCB Module Fundefined
PCB适配器

Han C PCB Module F

物料编号: 09 14 003 2710

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 用于Han® C模块 额定电流: ‌40 A 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 PCB适配器
附件介绍 用于Han® C模块
公母类型 母头
额定电流 ‌ 40 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +125 °C
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
包装尺寸 2
净重 31 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140190702
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415