2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Gehäuse
  8. Han-Modular® Flexbox
  9. 09 14 004 8301

Han-Modular Flexbox HBM

物料编号: 09 14 004 8301


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新不封底安装底座

Han-Modular Flexbox HBM

物料编号: 09 14 004 8301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 用于4个模块, a ... d 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® Flexbox
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 用于4个模块
a ... d
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 61984
EN 45545-1
EN 45545-2
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140354692
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳