2. 系列
  3. 09 14 006 1716

Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set

物料编号: 09 14 006 1716


Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 6Mod Docking Frame Fixed, SetHan 6Mod Docking Frame Fixed, Set
对接式框架

Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set

物料编号: 09 14 006 1716

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

对接式框架 固定, 用于2个模块, A ... F

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 对接式框架
附件介绍 固定
用于2个模块
A ... F
特点 对接框架无接地针,因为在很多抽屉系统应用中并不需要。
适用于 Han-Modular® 模块,但 Han® Megabit 模块、Han® RJ45 模块、光学模块和启动模块除外。
尺寸 6 B
详细资料 额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级2
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 10000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
浮动公差 ± 2 mm
锁定范围 ± 4 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 压铸锌
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 176 g
原产国 中国
GTIN 5713140162075
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页