2. 系列
  3. 09 14 006 3141

Han E Protected module, crimp female

物料编号: 09 14 006 3141


可配置
Han E Protected module, crimp female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han E Protected module, crimp femaleHan E Protected module, crimp female
可配置 Han E® 保护模块

Han E Protected module, crimp female

物料编号: 09 14 006 3141

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

Han E® 保护模块 单模块 压接针 母头 插针: 6 导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 额定电流: ‌16 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han E® 保护模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 6
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
线芯外径 ≤4.8 mm
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 830 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 10000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 9 g
原产国 德国
GTIN 5713140020535
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页